??
Wybór modelu CAD
K0580.352020
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0580 - Zawiasy z aluminium
Lista materiałowa
K0580.352020
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0580.352020
MATERIAL
Materiał
Aluminium
W
Kąt obrotu
°
A
Odstęp
72 mm
A1
Odstęp
20.0 mm
A2
Odstęp
20.0 mm
A3
Długość
35.5 mm
A4
Długość
36.0 mm
B
Szerokość
48 mm
F1
f1 max. kN
0,325 kN
F2
F2 max. kN
0.225 kN
TRAG
Nośność
2500 N
GEW
Ciężar ok.
0.0667 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190508
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions